Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9155-700 | Paso de 2.0 mm en ángulo rectoKYOCERA AVX amplía sus conectores de ángulo recto placa a placa con una nueva versión 2-9155 con paso de 700 mm, una adición a las versiones existentes 9155-300 con paso de 3 mm y 9155-500 con paso de 2.5 mm. Este nuevo conector se ofrece en 2 a 6 posiciones de contacto y tiene una potencia nominal de 2 amperios para las versiones de 2 a 4 vías o 1.5 amperios para las versiones de 5 a 6 vías. El diseño del conector es pequeño y compacto para minimizar su perfil y, al mismo tiempo, permanecer estable y tener un punto de contacto a 2.10 mm por encima de la PCB. La estabilidad proviene de soportes de anclaje SMT adicionales. Además de las versiones existentes, el nuevo conector tiene dos opciones sin o con salientes de localización, lo que proporciona una estabilidad mecánica aún mejor en la PCB. La familia completa de conectores serie 9155 de KYOCERA AVX ofrece las mismas ventajas: contactos de cobre berilio chapados en oro ultra confiables y robustos que brindan conexiones de alta integridad en entornos hostiles, con 5000 operaciones de acoplamiento, plástico de nailon de alta temperatura para soldadura RoHS. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|