Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9155-600 | Paralelo/apilamiento: contacto único de perfil bajoLos diseñadores de conectores robustos para entornos hostiles siguen buscando nuevos productos que reduzcan el tamaño y el coste sin comprometer el rendimiento. El nuevo contacto de compresión de perfil ultrabajo (ULP) se monta en la superficie de una PCB y proporciona una conexión de compresión fiable a la placa de acoplamiento, incluso en aplicaciones con impactos y vibraciones extremas. Con más de 20 años de experiencia en contactos de compresión de una pieza, este innovador contacto ofrece un rendimiento completo en cada contacto. Esto permite colocar contactos individuales en cualquier ubicación de una PCB. El contacto de cobre berilio de alta fuerza está chapado en oro para maximizar la confiabilidad y la integridad de la señal. La oferta actual tiene dos contactos con alturas nominales de 1.0 mm y 1.5 mm. Agregue el rango de tolerancia del eje "Z" y la altura comprimida cubre desde 0.75 mm hasta 1.75 mm. Los contactos se suministran en cinta y carrete para una fácil colocación SMT. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|