Acelerar la innovación

Serie 9155-500 | Paso de 2.5 mm en ángulo recto

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2-5
Calificación actual 3A / Contacto
Voltaje: 125 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-500 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-500 | Paso de 2.5 mm en ángulo recto

KYOCERA AVX amplía la gama de conectores de batería con la adición de un conector en ángulo recto de perfil bajo con paso de 2.5 mm. Este conector se ofrece en 2 a 5 posiciones y tiene una potencia nominal de 3 amperios. El diseño del conector es pequeño y compacto para minimizar su perfil, pero funcionalmente estable y tiene un punto de contacto a 2.20 mm por encima de la PCB.

El diseño único de este contacto estampado permite una altura máxima del aislador de 4.0 mm, lo que hace que su tamaño sea compatible con conectores de batería estilo pogo pin más caros.

La familia completa de conectores de batería de KYOCERA AVX ofrece las mismas ventajas; Material base de cobre berilio para un rendimiento de contacto mejorado, una clasificación de corriente completa de 3 amperios, chapado en oro selectivo para 5000 ciclos de acoplamiento y plástico de alta temperatura para soldadura RoHS.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Contacto estampado confiable con punta acuñada
  • Deflexión total de la punta de 1.5 mm para un amplio rango operativo
  • Dos pestañas de anclaje para estabilidad mecánica.
  • Clasificación de durabilidad de 5000 ciclos
  • Dimensiones de paquete X, Y y Z minimizadas
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Móviles
  • Reproductores de música digitales
  • Cualquier dispositivo portátil
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos