Acelerar la innovación

Serie 9155-300 | Paso de 3.0 mm en ángulo recto

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2-6
Calificación actual 3A / Contacto
Voltaje: 125 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-300 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-300 | Paso de 3.0 mm en ángulo recto

Otra incorporación a la gama de conectores de batería que ofrece KYOCERA AVX es una versión de 90 grados. Con un paso de 3 mm, se ofrece en 2 a 6 posiciones de contacto y está clasificado como con toda la gama de baterías a 3 amperios. El diseño del conector es pequeño y compacto para minimizar su perfil y, al mismo tiempo, es estable y tiene un punto de contacto de 4.61 mm por encima de la PCB.

La estabilidad proviene de la adición de soportes de anclaje SMT adicionales que se encuentran entre las almohadillas de contacto SMT y tanto en la parte frontal del conector como dentro de la fila de las almohadillas de contacto SMT.

Al igual que con la otra serie 9155 de conectores de batería ofrecida por KYOCERA AVX, la versión de 90 grados tiene una potencia nominal de 3 amperios y 5000 ciclos de acoplamiento, cumple con RoHS y utiliza plástico de alta temperatura que permite que los conectores se procesen a hasta 260 °C.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Contacto de resorte de diseño simple
  • Apilable de extremo a extremo para mayor número de pines.
  • Soportes de anclaje de contacto adicionales para mayor estabilidad en la PCB
  • Resistente a golpes y vibraciones
  • Área de contacto selectivamente plateada
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfonos móviles
  • Reproductores de música digitales
  • Terminales de mano
  • Terminales de datos o cualquier otro pequeño dispositivo portátil

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos