Acelerar la innovación

Serie 9155-250 | Conector de batería: paso reducido de 2.5 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2, 3, 4, 5
Calificación actual 3A / Contacto
Voltaje: 125 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-250 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-250 | Conector de batería: paso reducido de 2.5 mm

El 9155-250 tiene una altura de trabajo nominal de 4.5 mm, en comparación con el 9155-200 existente, que tiene una altura de trabajo nominal de 3 mm. Estos conectores tienen una capacidad nominal de 3 amperios por contacto con una separación de 2.5 mm entre centros. Esta serie incluye conectores de 2 a 5 posiciones apilables de extremo a extremo.

La familia completa de conectores de la serie 9155 ofrece las mismas ventajas: contactos de cobre-berilio chapados en oro, ultrafiables y robustos, que proporcionan conexiones de alta integridad en entornos hostiles, con 5000 acoplamientos, y plástico de nailon de alta temperatura para soldadura RoHS. Además, el 9155-250 está fabricado con nailon libre de halógenos.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Altura del aislante de 3.6 mm.
  • 3 amperios/contacto
  • Gran área de montaje SMT para una fijación mecánica positiva
  • Ciclos de apareamiento 5,000
  • Apilable de extremo a extremo
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Dispositivos portátiles/de mano que requieren acoplamiento o carga en base
  • Monitorización de pacientes o electrónica médica portátil.
  • Dispositivos industriales que requieren módulos enchufables o de programación.
  • Aparatos de Internet que requieren respaldo de batería

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos