Acelerar la innovación

Serie 9155-200 | Batería: paso reducido de 2.5 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2, 3, 4, 5
Calificación actual 3A / Contacto
Voltaje: 125 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-200 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-200 | Batería: paso reducido de 2.5 mm

El producto más nuevo de la familia de conectores de batería Interconnect de AVX ahorra un 50 % en volumen con respecto a los conectores de compresión iniciales de la serie 9155, como se ilustra en la fotografía. Estos conectores tienen una potencia nominal de 3 amperios por contacto en centros de 2.5 mm. Los tamaños varían desde 2 posiciones hasta 5 posiciones y son apilables de extremo a extremo.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Altura del aislante de 2.4 mm.
  • 3 amperios/contacto
  • Gran área de montaje SMT para una fijación mecánica positiva
  • 5k ciclos de apareamiento
  • Apilable de extremo a extremo
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfonos celulares
  • Dispositivos de mano
  • Módulos industriales
  • Electrónica médica
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos