Acelerar la innovación

Serie 9155-100 | Paralelo/apilamiento: batería de perfil ultrabajo con paso de 2.5 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: de 2
Calificación actual 3A / Contacto
Voltaje: 125 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-100 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-100 | Paralelo/apilamiento: batería de perfil ultrabajo con paso de 2.5 mm

KYOCERA AVX ha liderado la industria con conectores de compresión placa a placa (BTB) confiables para aplicaciones comerciales, médicas y en entornos industriales hostiles, obteniendo la primera patente de contacto a principios de la década de 1990. Su amplia gama de conectores ofrece contactos de señal que admiten 1 A/contacto hasta 40 posiciones, así como contactos de alimentación de bajo número de pines (LPC) de hasta 3 A/contacto.

La incorporación más reciente es el conector de alimentación de perfil ultrabajo (ULP) que admite una altura comprimida de 1.3 mm, la más baja del mercado. Los contactos de cobre-berilio (BeCu) chapados en oro ofrecen el rendimiento de contacto más confiable y resistente en este paquete en miniatura. El diseño de contacto de barrido ofrece un rango de deflexión de 0.7 mm, un contacto de contacto largo y más de 40 gramos de fuerza de contacto con una deflexión operativa mínima. En conjunto, este conector tiene una increíble resistencia mecánica de 5000 ciclos de acoplamiento.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Contactos BeCu de alta confiabilidad y alto ciclo de vida para un rendimiento máximo del sistema
  • ULP Altura operativa mínima de 1.3 mm con rango de compresión/tolerancia del eje “Z” de 0.7 mm
  • El chapado en oro admite una amplia gama de aplicaciones basadas en la confiabilidad y los entornos.
  • La clasificación de contacto de 3 amperios en un rango operativo de -40 ºC a +105 ºC admite un amplio espectro de aplicaciones
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Requisitos de potencia, señal, tierra o blindaje de perfil bajo
  • Requisitos de módulo repetible/conectable o paquete de baterías
  • Circuito flexible de bajo perfil para aplicaciones de PCB
  • Dispositivos portables

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos