Acelerar la innovación

Serie 9155-020 | Conector de batería: paso de 1.27 mm

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Compresión / Batería
# de Posiciones: 2-5
Calificación actual 3 amperios/contacto (2 y 3 vías)
2 amperios/contacto (4 y 5 vías)
Voltaje: 400 VAC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 125 ° C
Industrias: Automotriz, médico, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales
SKU: 9155-020 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9155-020 | Conector de batería: paso de 1.27 mm

Los conectores de batería placa a placa se diseñaron originalmente para equipos móviles, pero ahora se pueden utilizar para una gama mucho más amplia de aplicaciones. KYOCERA AVX Interconnect amplía su gama de conectores de batería placa a placa para incluir una pieza de paso pequeño de 1.27 mm. Esta nueva versión 9155-020 tiene una altura de trabajo nominal de 2.5-3.1 mm. Esta serie incluye conectores de 2 a 5 posiciones que son apilables de extremo a extremo. Estos conectores tienen una potencia nominal de 3 amperios por contacto para 2 y 3 vías y 2 amperios por contacto para 4 y 5 vías.

La familia completa de conectores serie 9155 de Kyocera AVX ofrece las mismas ventajas: contactos de cobre berilio chapados en oro ultra confiables y robustos que brindan conexiones de alta integridad en entornos hostiles, con hasta 15000 operaciones de acoplamiento. Las piezas se suministran en cinta y carrete para recogida y colocación automática. Cualesquiera que sean sus requisitos, el conector de batería de la serie 9155 también se puede personalizar para adaptarse a nuestras aplicaciones.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Altura del aislador 2.35 mm.
  • Contactos BeCu chapados en oro
  • Paso pequeño 1.27 mm
  • Plástico retardante de llama según UL94 V-0
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Dispositivos portátiles/de mano
  • Paquetes de baterías
  • Monitoreo de pacientes / Electrónica médica portátil
  • Dispositivos industriales
  • Aparatos de Internet

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Catálogos