Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9155-000 | Paso estándar de 2.5 mmEl conector de batería estándar está diseñado específicamente para equipos móviles. Los conectores están disponibles con 3, 4 y 5 posiciones de contacto, todas con una separación de 2.50 mm. La altura del aislante proporciona una separación de 3 mm, con diferentes alturas de contacto, desde 1.20 mm hasta 2.60 mm, para ofrecer opciones de separación al usuario final. Todos los contactos están estampados y tienen una clasificación de 3 A, con baño de oro. Las piezas se suministran en cinta y carrete para su colocación automática. Hay soportes de retención opcionales disponibles para mayor resistencia al conectarlos a la placa de circuito impreso (PCB). Sean cuales sean sus necesidades, el conector de batería de la serie 9155 también se puede personalizar para adaptarse a sus aplicaciones. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|