Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 914X-000 | Contactos de crimpado STRIPT® de 2 piezasKYOCERA AVX continúa desarrollando conectores únicos para llenar el vacío que existe en el mercado. La última incorporación a la creciente línea de soluciones de cable a placa de KYOCERA AVX es la serie de contactos de crimpado Stript® de 2 piezas 9140-000. El contacto admite cables de calibre 22 a 28 AWG y transporta corrientes elevadas de hasta 8 amperios por contacto. Con su tamaño compacto de 2.4 mm de ancho y 1.2 mm de alto, la serie 9140-000 ofrece una solución para clientes con limitaciones de espacio. La serie 9140-000 tiene un diseño a prueba de errores que puede evitar un ensamblaje con orientación incorrecta. La fuerza de retención del cable es de hasta 40 N y la corriente nominal de hasta 8 amperios. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|