Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 9148-000 | Conector de apilador altoKYOCERA AVX amplía su gama de conectores apiladores placa a placa utilizados para conectar dos PCB, con una nueva versión alta 00-9148. Este nuevo conector está diseñado para conectar 2 placas paralelas utilizando un diseño de conector de 1 pieza para una separación de placas de 8 mm en una configuración de doble fila que ofrece 8 posiciones con un paso de 1 mm. Con una corriente nominal de 1A continua por cada contacto. Las herramientas flexibles significan que se pueden acomodar versiones para espacios entre placas de 4 a 12 mm, con opciones de una sola fila (4 a 16 posiciones) o de dos filas (8 a 32 posiciones), todas en el mismo paso de contacto de 1 mm. Las opciones también pueden incluir resaltes para estabilidad mecánica, si es necesario. El conector está diseñado para montaje en superficie y se suministra en embalaje de cinta y carrete. Se acopla con almohadillas chapadas en oro en la superficie del tablero de acoplamiento. El conector de apilador alto 00-9148 es adecuado para una amplia gama de aplicaciones, incluidos entornos hostiles como los que se encuentran en la industria automotriz. Es una solución BTB rentable, confiable y robusta probada a lo largo del tiempo con 50 operaciones de acoplamiento, plástico de nailon de alta temperatura y contactos de cobre berilio chapados en oro para soldadura RoHS. Este conector también se puede personalizar para adaptarlo a su aplicación, con varios números de filas/posiciones o alturas de apilamiento. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
Acepte las cookies de YouTube para reproducir este video. Al aceptar, accederá a contenido de YouTube, un servicio proporcionado por un tercero externo. Política de privacidad de YouTube Si acepta este aviso, su elección se guardará y la página se actualizará. |