Acelerar la innovación

Serie 9115-000 | Portacondensadores SMT

Tipo de conector: Especialidades
Tecnología: Tecnología de desplazamiento de aislamiento
# de Posiciones: 2
Calificación actual 10A
Voltaje: 300 V CA (RMS) o CC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, médico, iluminación, industrial, IoT, consumo, transporte/vehículos comerciales, datos/telecomunicaciones, dispositivos móviles, militar/aeroespacial
SKU: 9115 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 9115-000 | Portacondensadores SMT

KYOCERA AVX sigue pensando en nuevas ideas y ampliando los límites del mercado de conectores. Nuestra serie 9115 de portacondensadores SMT permite a los fabricantes eliminar la soldadura manual y mejorar la eficiencia de la producción. Al utilizar nuestra tecnología probada de desplazamiento de aislamiento (IDC), podemos conectar de forma segura y eficiente un condensador a la PCB sin necesidad de procesos manuales.

El soporte para capacitores SMT de la serie 9115 está repleto de características clave que brindan una funcionalidad significativa en una amplia gama de aplicaciones. Compatible con una amplia gama de capacitores de 6.3 mm a 10 mm de diámetro, la carcasa permite asegurar el capacitor a la PCB después del proceso SMT. Simplemente pase el soporte a través del proceso SMT, coloque el capacitor en el soporte y, simultáneamente, termine los cables a través de los conectores IDC sin soldar ni doblar los cables. Este proceso de ensamblaje se puede automatizar por completo. Además, la serie 9115 permite que la PCB se coloque debajo del soporte con un espacio libre de 1 mm para componentes más pequeños.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Compatible con pick & place automatizado y reflujo
  • Material aislante de alta temperatura, UL94 V0 libre de halógenos
  • Permite la automatización completa para conectar un condensador a una PCB.
  • Compatible con una amplia gama de condensadores cilíndricos de 6.3 a 10 mm de diámetro.
  • El espacio libre de 1 mm permite llenar la PCB con componentes más pequeños
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Motorium
  • Industrial
  • Médical Scientific
  • Notas de aplicación: consulte 201-01-241
  • Especificación de producto: Consulte 201-01-242

Información P/N

Información de P/N | Serie 9115-000

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

Recursos

Literatura Comercial
Artículos técnicos / Libros blancos
Obtenga más información sobre el diseño personalizado detrás del lanzamiento de este producto comercial o contactar a nuestro equipo técnico. Para discutir sus necesidades de diseño personalizado