Acelerar la innovación

9006812 – Antena de chip de esquina UWB

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: UWB
Frecuencia: 6000 - 9500 MHz
Ganancia máxima: Varía según la frecuencia
Eficiencia promedio: Varía según la frecuencia
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.58 x 0.35
Peso (gramos): 0.0009
Montaje: SMT
Antena P/N: 9006812
P/N de la junta de evaluación: 9006812-04
SKU: 9006812 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena de chip KYOCERA AVX 9006812 está diseñada para colocarse en las esquinas de la PCB, lo que satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para lograr una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados.

Esta antena 9006812 está diseñada para aplicaciones UWB, exhibe alta eficiencia en un espacio reducido y satisface las necesidades clave de los ingenieros de dispositivos para una mayor funcionalidad y un mejor rendimiento en diseños más pequeños y delgados.

Para una mayor optimización del diseño personalizado y soporte para integrar y probar el rendimiento de esta antena en su dispositivo, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .