Acelerar la innovación

9005868 – Antena de chip de esquina de 2.4 GHz

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: Wi-Fi, BLE, Bluetooth, Materia, Zigbee
Frecuencia: 2400-2480MHz
Ganancia máxima: 4.0dBi
Eficiencia promedio: 72%
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.58 x 0.35
Peso (gramos): 0.0009
Montaje: SMT
Antena P/N: 9005868
P/N de la junta de evaluación: 9005868-01
SKU: 9005868 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena de chip ultrapequeño KYOCERA AVX 9005868 diseñada para colocarse en las esquinas de la PCB exhibe una alta eficiencia para aplicaciones de 2.4 GHz.

Para obtener ayuda para integrar, optimizar y probar esta antena en su dispositivo o diseños personalizados, comuníquese con nuestro Equipo de Atención al Cliente.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .