Acelerar la innovación

9003383 – Antena ISM FPC

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: ISM/LoRa
Frecuencia: 865 - 925 MHz
Ganancia máxima: Varios según el montaje – Consulte la hoja de datos
Eficiencia: Varios según el montaje – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 38.0 x 10.0 x 0.14
Peso (gramos): 0.7
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9003383
SKU: 9003383 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena 9003383 de KYOCERA AVX es una antena ISM incorporada diseñada con espuma en la parte posterior para minimizar la desafinación de la antena en diferentes superficies que satisface las necesidades clave de los diseñadores de productos inalámbricos actuales: diseño miniaturizado y sensibilidad de señal superior.

Satisface la demanda cada vez mayor de diseños de productos más pequeños y delgados al eliminar las antenas de látigo y cortas.

Las operaciones globales de KYOCERA AVX respaldan una red integrada de centros de diseño que pueden llevar los proyectos desde el concepto hasta la producción en menos tiempo que la competencia.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .