Acelerar la innovación

9003347-01 – Placa de evaluación de antena de parche UWB

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: UWB
Frecuencia: 7750 - 8250 MHz
Ganancia máxima: 6.2 dBi
Eficiencia: 58%
Dimensiones (mm): 40.0 x 40.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9003347-01
Antena asociada P/N: 9003347
SKU: 9003347-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie AVX de antenas de parche cerámico de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos en cuanto a mayor funcionalidad y rendimiento.

La antena de parche 9003347 tiene un formato compacto. Es muy direccional y tiene una ganancia máxima de 6.2 dBi.

Ideal para comunicaciones de mayor alcance gracias a su potente transmisión y recepción de señal. Este parche UWB es ideal para rastreo, posicionamiento preciso en interiores y control de acceso seguro.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .