Acelerar la innovación

90033347 – Antena de parche UWB (Canal 9)

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología UWB
Frecuencia: 7750 - 8250 MHz
Ganancia máxima: 6.2 dBi
Eficiencia: 58%
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 2.86
Peso (gramos): 0.53
Montaje: Pin + Adhesivo
Antena P/N: 9003347
P/N de la junta de evaluación: 9003347 - 01
Referencia: 9003347 Categoría:

Descripción

La serie AVX de antenas de parche cerámico de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos en cuanto a mayor funcionalidad y rendimiento.

La antena de parche 9003347 tiene un formato compacto. Es muy direccional y tiene una ganancia máxima de 6.2 dBi.

Ideal para comunicaciones de mayor alcance gracias a su potente transmisión y recepción de señal. Este parche UWB es ideal para rastreo, posicionamiento preciso en interiores y control de acceso seguro.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .