Acelerar la innovación

9003329-02 – Placa de evaluación de antena de parche de banda S (TX)

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: NTN
Banda: S-Band
Frecuencia: 1980-2020 MHz
Ganancia máxima: 4.6 dBi
Eficiencia: 70%
Dimensiones (mm): 70.0 x 70.0 x 0.8
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9003329-02
Antena asociada P/N: 9003329
SKU: 9003329-02 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie de antenas de parche AVX de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos en cuanto a mayor funcionalidad y rendimiento. Estas innovadoras antenas ofrecen ventajas atractivas para las aplicaciones de IoT satelitales en la banda S.

La antena de parche 9003329 cubre las frecuencias TX (1980-2020 MHz). Esta antena ofrece un alto rendimiento gracias a su alta ganancia de pico y sus características de polarización circular.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .