Acelerar la innovación

9003276 – Antena de parche cerámica SMT GPS/Glonass de 25x25x4 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GNSS
Banda: L1 / G1 / B1 / E1
Frecuencia: 1560-1610 MHz
Ganancia máxima: 4.4 dBi
Eficiencia promedio: 76%
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 4.0
Peso (gramos): 9.0
Montaje: SMT
Antena P/N: 9003276
P/N de la junta de evaluación: 9003276-01
SKU: 9003276 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas de parche SMD satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños M2M. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para aplicaciones M2M habilitadas para GPS, como el seguimiento de vehículos.
9003276 es un parche SMT que cubre las bandas GNSS E1, L1, B1, G1. Proporciona un alto rendimiento gracias a su 76% de eficiencia.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .