Acelerar la innovación

9003212 – Antena de parche apilada de cerámica activa GPS L1/L5 de 25x25x11.9 mm

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: GPS
Banda: L1, L5
Frecuencia: 1164 – 1189 MHz, 1559 – 1610 MHz
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 12.12
Peso (gramos): 23.0
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9003212
SKU: 9003212 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas Patch satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en entornos de IoT.

Esta antena GPS activa Stacked Patch cubre las bandas L1/L5. Esta antena se puede montar fácilmente en dispositivos mediante su cable con conector MHF.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .