Acelerar la innovación

9003199 – Placa de evaluación de antena de parche apilada L1/L5 de 25x25x8.16 mm con GPS de doble alimentación

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: GPS
Banda: L1, L5
Frecuencia: 1164-1189 MHz | 1563-1587 MHz
Ganancia @ Zenith: 1164-1189 MHz = 0.72 dBi | 1563-1587 MHz = 2.45 dBi
Dimensiones (mm): 70.0 x 70.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9003199-01
Antena asociada P/N: 9003199
SKU: 9003199-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie AVX de antenas de parche cerámico para GPS de KYOCERA satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos: mayor funcionalidad y rendimiento en los diseños M2M. Estas innovadoras antenas ofrecen ventajas atractivas para GPS.

El mejor rendimiento de su clase

Las antenas de parche con polarización circular están diseñadas para mantener una alta eficiencia en una variedad de configuraciones de dispositivos. Distancia mínima al suelo y área de exclusión de componentes. La alta selectividad elimina la necesidad de filtros adicionales y libera espacio en la placa.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .