Acelerar la innovación

9003069F0 – Antena 5G/4G FPC

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: 2G / 3G / 4G / 5G / Celular / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
Frecuencia: 617-960MHz / 1400-2690MHz / 3300-5000MHz
Ganancia máxima: 2.5 dBi – 6.0 dBi (Dependiendo de la frecuencia)
Eficiencia promedio: 35-61% (Dependiendo de la frecuencia)
Dimensiones (mm): 102.0 x 14.5 x 0.14
Peso (gramos): 1.3
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9003069F0 | Ver nomenclatura P/N
Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos
Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cable (mm)
9003069F0-AA10L0100MHF (compatible con U.FL)100
9003069F0-AA10L0150MHF (compatible con U.FL)150
9003069F0-AA10L0200MHF (compatible con U.FL)200
9003069F0-AA10L0250MHF (compatible con U.FL)250
9003069F0-AA10L0300MHF (compatible con U.FL)300
9003069F0-AA10L0400MHF (compatible con U.FL)400
9003069F0-AC10L0100MHF4L100
9003069F0-AC10L0150MHF4L150
9003069F0-AC10L0200MHF4L200
9003069F0-AC10L0250MHF4L250
9003069F0-AC10L0300MHF4L300
9003069F0-AC10L0400MHF4L400

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: 9003069F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena KYOCERA AVX 9003069F0 es una antena integrada flexible optimizada para cubrir las bandas MIMO de banda alta para módulos 5G NR. Cumple con las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y mejor rendimiento en un factor de forma pequeño, ayudando a optimizar el sistema MIMO 4×4 para aplicaciones 5G sub-6GHz.

Está diseñado para un montaje flexible en la parte inferior de cualquier carcasa no metálica con un cable y conector para una fácil instalación. La flexibilidad y el respaldo adhesivo facilitan el montaje en gabinetes únicos y personalizados, al tiempo que permiten un gabinete sellado ambientalmente y protección contra manipulaciones o daños accidentales a la antena.

Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para dispositivos habilitados para 5G NR, como tener una conexión de cable a la PCB que permite una ubicación flexible que se ofrece con conectores compatibles con MHF o MHF4.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .