Acelerar la innovación

9003034F0 – Antena LTE 5G FPC

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: 5G, LTE, LTE MIMO, 4G
Banda: LTE B1, LTE B38, LTE B41, LTE B42, LTE B43
5G n38, 5G n41, 5G n77, 5G n78, 5G n79,
Frecuencia: 2100-2690 MHz/3300-5000 MHz
Ganancia máxima: 4.2 dBi – 4.3 dBi (Dependiendo de la frecuencia)
Eficiencia promedio: 58-62% (Dependiendo de la frecuencia)
Dimensiones (mm): 28.0 x 15.0 x 0.2
Peso (gramos): 0.9
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9003034F0 | Ver nomenclatura P/N
Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos
Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cable (mm)
9003034F0-AA10L0050conector MHF150
9003034F0-AA10L0100conector MHF1100
9003034F0-AA10L0150conector MHF1150
9003034F0-AA10L0200conector MHF1200
9003034F0-AA10L0250conector MHF1250
9003034F0-AA10L0300conector MHF1300
9003034F0-AC10L0050conector MHF450
9003034F0-AC10L0100conector MHF4100
9003034F0-AC10L0150conector MHF4150
9003034F0-AC10L0200conector MHF4200
9003034F0-AC10L0250conector MHF4250
9003034F0-AC10L0300conector MHF4300

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: 9003034F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena 9003034F0 es una antena integrada flexible optimizada para cubrir las bandas MIMO de banda alta para módulos 5G NR (2.11 GHz a 5 GHz). Cumple con las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y mejor rendimiento en un factor de forma pequeño, ayudando a optimizar el sistema MIMO 4×4 para aplicaciones 5G sub-6GHz. Está diseñado para un montaje flexible en la parte inferior de cualquier carcasa no metálica con un cable y conector para una fácil instalación. La flexibilidad y el respaldo adhesivo facilitan el montaje en gabinetes únicos y personalizados, al tiempo que permiten un gabinete sellado ambientalmente y protección contra manipulaciones o daños accidentales a la antena. Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para dispositivos habilitados para 5G NR, como tener una conexión de cable a la PCB que permite una ubicación flexible que se ofrece con conectores compatibles MHF1 o MHF4.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .