Acelerar la innovación

9003005C0 – Antena de parche cerámica ISM de 2.4 GHz, 25x25x4 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: BLE, Bluetooth, Wi-Fi, WLAN, ZigBee
Frecuencia: 2400-2485MHz
Ganancia máxima: 2.5dBi
Eficiencia promedio: 65%
Dimensiones (mm): 25.0 x 25.0 x 4.0
Peso (gramos): 10.0
Montaje: Cable + Conector
Antena P/N: 9003005C0
SKU: 9003005C0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 9003005C0 de KYOCERAAVX es una antena de parche cerámico de 2.4 GHz con alta eficiencia en todas las bandas de frecuencia. Esta antena ofrece buena funcionalidad y rendimiento y proporciona ventajas convincentes a los diseñadores de dispositivos para sus aplicaciones habilitadas para Wi-Fi. Esta antena tiene un cable de 60 mm terminado en un conector MMCXST-Plug (macho).

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas de parche con polarización circular están diseñadas para mantener una alta eficiencia en una variedad de configuraciones de dispositivos. La alta selectividad elimina la necesidad de filtros adicionales y libera espacio en la placa.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .