Acelerar la innovación

9002418L0-L16S-16D – Placa de evaluación de antena NTN de banda S LDS “Cap”

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: NTN
Tecnología: S-Band
Frecuencia: 1980–2020 MHz, 2170–2200 MHz
Ganancia máxima: 1980–2020 MHz = 3.3 dBi
2170–2200 MHz = 2.7 dBi
Eficiencia promedio: 1980–2020 MHz = 65 %
2170–2200 MHz = 61 %
Dimensiones (mm): 70.0 x 70.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9002418L0-L16S-16D
Antena asociada P/N: 9002418L0-L16S
SKU: 9002418L0-L16S-16D Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 9002418L0-L16S de KYOCERA AVX es una antena integrada innovadora, única en su tipo, con capacidades para lograr polarización circular derecha (RHCP) y polarización circular izquierda (LHCP) para aplicaciones satelitales.

  • RHCP: 9002418L0-L16S-16D
  • LHCP: 9002418L0-L16S-17D

Tiene una ganancia constante hacia el azimut y la elevación.

Esta antena está fabricada con tecnología de Estructuración Directa por Láser (LDS) que cubre la Banda S de NTN, lo que la hace ligera. Además, se caracteriza por su rendimiento fiable sobre metal.

La tecnología LDS es un enfoque revolucionario que ofrece un proceso optimizado y eficiente para crear diseños de antenas 3D complejos en una gran variedad de sustratos.

Entre los beneficios de esta solución se encuentran el bajo peso, el amplio ancho de banda y la alta ganancia. La tecnología LDS es ideal cuando se necesitan más curvas o hay menos volumen 3D disponible.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .