Acelerar la innovación

9002418L0-L16L-16D – Placa de evaluación de antena LDS de banda L “Cap”

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: NTN
Tecnología: L-Band
Frecuencia: 1525 – 1559 MHz, 1626.5 – 1660.5 MHz
Ganancia máxima: 1525–1559 MHz = 1.7 dBi
1626.5–1660.5 MHz = 1.6 dBi
Eficiencia promedio: 1525–1559 MHz = 54 %
1626.5–1660.5 MHz = 47 %
Dimensiones (mm): 70 x 70
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9002418L0-L16L-16D
Antena P/N: 9002418L0-L16L
SKU: 9002418L0-L16L-16D Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena 9002418L0-L16L de KYOCERA AVX es una innovadora y única antena integrada con polarización circular para aplicaciones satelitales. Esta antena se fabrica con tecnología de Estructuración Directa por Láser (LDS).

La tecnología LDS es un enfoque revolucionario que ofrece un proceso optimizado y eficiente para crear diseños de antenas 3D complejos en una gran variedad de sustratos.

Entre las ventajas de esta solución se encuentran su bajo peso, amplio ancho de banda y alta ganancia. La tecnología LDS es ideal cuando se necesitan más curvas o hay menos volumen 3D disponible.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .