Mareas Ideales para Lecciones
La 9002305L0-L01K de KYOCERA AVX es una antena UWB integrada innovadora, única en su tipo, optimizada para aplicaciones que abarcan entre 6.0 y 8.5 GHz. Esta antena está fabricada con tecnología Laser Direct Structuring (LDS). La tecnología LDS es un enfoque revolucionario que ofrece un proceso simplificado y eficiente para crear circuitos 3D complejos en una gran variedad de sustratos. La tecnología LDS es ideal cuando se necesitan más curvas o hay menos volumen 3D disponible.
Esta innovadora antena se caracteriza por su estabilidad de fase que permanece igual en todas las direcciones alrededor de la antena.
Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .