Acelerar la innovación

9002300L0-L04-01 – Placa de evaluación de antena BLE LDS “Bud”

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Wi-Fi, BLE, Bluetooth, Materia, Zigbee
Frecuencia: 2400 - 2485 MHz
Ganancia máxima: Fuera del suelo = 1.6 dBi
En tierra = 1.4 dBi
Eficiencia promedio: Fuera del suelo = 44%
En tierra = 38%
Dimensiones (mm): 40.0 x 40.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9002300L0-L04-01
Antena asociada P/N: 9002300L0-L04
SKU: 9002300L0-L04-01 Categoría:

Descripción

La 9002300L0-L04 de KYOCERA AVX es una antena BLE integrada única e innovadora, optimizada para aplicaciones que abarcan de 2.4 a 2.485 GHz. Esta antena está disponible para soluciones terrestres y aéreas.

Esta antena se fabrica con tecnología de Estructuración Directa por Láser (LDS). Esta tecnología es un enfoque revolucionario que ofrece un proceso optimizado y eficiente para crear circuitos 3D complejos en una gran variedad de sustratos. Es ideal cuando se necesitan más curvas o se dispone de menos volumen 3D.

Esta innovadora antena se caracteriza por su estabilidad de fase que permanece igual en todas las direcciones alrededor de la antena.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .