Acelerar la innovación

9002225L0-L01-14D | Antena de condensador Iridium LDS – Placa de evaluación

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: GNSS / Iridio
Frecuencia: 1559-1610 MHz, 1616-1626.5 MHz
Ganancia máxima: 1559-1610 MHz = 2 dBi
1616 – 1626.5 MHz = 2.2 dBi
Eficiencia promedio: 1559-1610MHz = 59%
1616 – 1626.5MHz = 62%
Dimensiones (mm): 70.0 x 70.0 x 32.5
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9002225L0-L01-14D
Antena asociada P/N: 9002225L0-L01
SKU: 9002225L0-L01-14D Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La 9002225L0-L01 de KYOCERA AVX es una antena integrada innovadora y única en su tipo con polarización circular para aplicaciones satelitales. Esta antena se fabrica utilizando tecnología de estructuración directa por láser (LDS). La tecnología LDS es un enfoque revolucionario que ofrece un proceso optimizado y eficiente para crear diseños de antenas 3D complejos en una gran variedad de sustratos.

Entre las ventajas de esta solución se encuentran el bajo peso, el amplio ancho de banda y la alta ganancia. La tecnología LDS es ideal cuando se necesitan más curvas o se dispone de menos volumen 3D.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .