Acelerar la innovación

9002137 – Antena de chip GNSS L1 / L2 / L5 / L6 ultrapequeña

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GNSS
Banda: L1/L2/L5/L6
Frecuencia: 1575.2 MHz / 1227.6 MHz / 1176.45 MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Peso (gramos): <0.001
Montaje: SMT
Antena P/N: 9002137
P/N de la junta de evaluación: 9002137-06
SKU: 9002137 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas con chip satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para los dispositivos portátiles habilitados para GNSS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .