Acelerar la innovación

9002137-05 – Placa de evaluación de antena con chip ultrapequeño GPS/GLONASS/Beidou/Galileo

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Banda: L1 / G1 / B1 / E1
Frecuencia: 1559-1563MHz / 1575MHz / 1559-1591MHz / 1593-1610MHz
Ganancia máxima: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Eficiencia promedio: Varios dependiendo de la frecuencia – Consulte la hoja de datos
Dimensiones (mm): 80.0 x 40.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9002137-05
Antena asociada P/N: 9002137
SKU: 9002137-05 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas con chip satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Estas antenas innovadoras brindan ventajas convincentes para los dispositivos portátiles habilitados para GNSS.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .