Acelerar la innovación

9002133 – Antena Chip ISM

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: ISM/LoRa
Frecuencia: 863 – 870 MHz / 902 – 928 MHz
Ganancia máxima: 863 – 870 MHz (UE) = 1.5 dBi
902 – 928 MHz (EE. UU.) = 2.0 dBi
Eficiencia: 863 – 870 MHz (Eu) = 77%
902 – 928 MHz (EE. UU.) = 74%
Dimensiones (mm): 1.00 x 0.55 x 0.40
Peso (gramos): <0.001
Montaje: SMT
Antena P/N: 9002133
Tabla de evaluación: 9002133-02
SKU: 9002133 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta antena de chip ultrapequeña diseñada para aplicaciones ISM exhibe una alta eficiencia en un espacio reducido y satisface las necesidades clave de los ingenieros de dispositivos para una mayor funcionalidad y un mejor rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Cubre 868 MHz o 915 MHz gracias a su capacidad de sintonización.

Para una mayor optimización del diseño personalizado y soporte para integrar y probar el rendimiento de esta antena en su dispositivo, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .