Acelerar la innovación

9001999 – Antena de parche cerámico SDARS de 25x25x4 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: SDAR
Pérdida de retorno: <-11dB
Ganancia cenital: 6.5 dBic
Dimensiones (mm): 25 x 25 x 4
Peso (gramos): 8.22
Montaje: Adhesivo
Antena P/N: 9001999
SKU: 9001999 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos de mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Esta antena se monta con adhesivo de doble cara y pasador de soldadura con orificio pasante. Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para dispositivos habilitados para SDARS, ideales para aplicaciones en techos.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .