Acelerar la innovación

9001978-03 – Placa de evaluación de antena Wi-Fi de doble banda ultrapequeña

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: Wi-Fi/WLAN
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Ganancia máxima: 3.0dBi
Eficiencia promedio: 2400-2485MHz = 65%
5150-5850MHz = 50%
Dimensiones (mm): 55.0 x 25.0
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9001978-03
Antena asociada P/N: 9001978
SKU: 9001978-03 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La antena de chip KYOCERA AVX diseñada para aplicaciones Wi-Fi, BT o UWB exhibe una alta eficiencia en un tamaño reducido y satisface las necesidades clave de los ingenieros de dispositivos para una mayor funcionalidad y mejor rendimiento en diseños más pequeños y delgados. Para una mayor optimización del diseño personalizado y soporte para integrar y probar el rendimiento de esta antena en su dispositivo, comuníquese con nuestro equipo de atención al cliente.

Rendimiento e implementación en el mundo real

Las antenas cerámicas pueden parecerse por fuera, pero la diferencia importante está en el interior. Otras antenas pueden contener diseños PIFA simples o monopolo que interactúan con su entorno, complicando el diseño o cambiando el rendimiento con la posición de uso.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .