Acelerar la innovación

9001815F0 – Antena integrada 5G y NB-IoT FPC

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: 2G / 3G / 4G / 5G / Celular / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
Banda: LTE B1 – LTE B43
5G n1 – 5G n84
Frecuencia: 600-960MHz / 1415-2690MHz / 3400-3800MHz / 5150-5850MHz
Ganancia máxima: 2.36 dBi – 5.45 dBi (Dependiendo de la frecuencia)
Eficiencia promedio: 40-60% (Dependiendo de la frecuencia)
Dimensiones (mm): 102 x 14.5 x 0.2
Peso (gramos): 1.1
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9001815F0 | Ver nomenclatura P/N
Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos
Número de refacción

(Haga clic en P/N a continuación)
ConectorLongitud del cable (mm)
9001815F0-AA10L0050conector MHF50
9001815F0-AA10L0100conector MHF100
9001815F0-AA10L0150conector MHF150
9001815F0-AA10L0200conector MHF200
9001815F0-AA10L0250conector MHF250
9001815F0-AA10L0300conector MHF300
9001815F0-AA10L0400conector MHF400
9001815F0-AA10L0500conector MHF500
9001815F0-AA10L0600conector MHF600
9001815F0-AA10L1000conector MHF1000

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: 9001815F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

KYOCERA AVX 5G y NB-IoT FPC 9001815F0 abordan los desafíos que enfrentan los diseñadores de productos actuales. Basada en un sustrato flexible para una integración más fácil, alto rendimiento y características de aislamiento, esta antena ofrece una mejor conectividad. Además, 9001815F0 admite todas las bandas celulares mundiales para LTE. Antena ofrecida en múltiples longitudes de cable para diferentes entornos de aplicaciones.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .