Acelerar la innovación

9001169F0 – Antena GPS FPC integrada con LNA

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: GPS
Banda: L1
Frecuencia: 1575 MHz
Eficiencia: 55%
Dimensiones (mm): 41 x 15.5
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9001169F0

¿Busca una longitud de cable o conector diferente?

Envíe su consulta: antena.info@kyocera-avx.com

SKU: 9001169F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Esta antena GPS activa ofrece alto rendimiento y funcionalidad de RF en diseños M2M donde no es posible un enfoque de parche GPS más estándar. Esta innovadora antena proporciona ventajas convincentes para aplicaciones M2M/IoT habilitadas para GPS, como el seguimiento de vehículos o el seguimiento de activos. Basada en un sustrato flexible, esta antena GPS activa es capaz de mantener una alta eficiencia en diversas configuraciones de dispositivos. Además, la antena 9001169 incorpora un LNA de bajo consumo que facilita su integración en el producto final.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .