Acelerar la innovación

9001002 – Antena de parche apilada de cerámica GPS L1/L2 de 38x38x8.16 mm

Tipo de antena: Interno (A Bordo)
Tecnología: GPS
Banda: L1, L2
Frecuencia: 1563-1587 megaciclo, 1215-1239.6 megaciclo
Ganancia máxima: L1 | 1563-1587 MHz = 4.4 dBi
L2 | 1215-1239.6 MHz = 3.8 dBi
Eficiencia promedio: L1 | 1563-1587MHz = 75%
L2 | 1215-1239.6MHz = 65%
Dimensiones (mm): 38.0 x 38.0 x 8.16
Peso (gramos): 30
Montaje: Adhesivo
Antena P/N: 9001002
SKU: 9001002 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas de parche cerámico GPS está diseñada para cumplir con los requisitos críticos de los diseñadores de dispositivos, brindando funcionalidad y rendimiento mejorados para una amplia gama de aplicaciones de dispositivos conectados. Estas antenas de última generación ofrecen beneficios sustanciales para aplicaciones de banda GPS L2, como agricultura de precisión o posicionamiento geodésico.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .