Acelerar la innovación

9000468 – Placa de evaluación de antena de parche cerámico ISM de 868 MHz y 36x36x6 mm

Tipo de antena: Tabla de evaluación
Tecnología: ISM/LoRa/Z-Wave/SIGFOX
Banda: 868
Frecuencia: 863-870 MHz
Ganancia máxima: 1.0 dBi
Eficiencia: 54%
Dimensiones (mm): 69.7 x 69.7
Montaje: Conector
P/N de la junta de evaluación: 9000468-01
Antena asociada P/N: 9000468
SKU: 9000468-01 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

La serie KYOCERA AVX de antenas de parche cerámico ISM satisface las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños M2M. Estas antenas innovadoras proporcionan ventajas convincentes para aplicaciones M868M habilitadas para ISM 2 MHz, como el seguimiento de vehículos.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .