Acelerar la innovación

9000352F0 – Antena Wi-Fi 6E FPC para Superficies Metálicas

Tipo de antena: Interno (fuera del tablero)
Tecnología: BLE, Bluetooth, WLAN, ZigBee, WiFi 6E
Banda: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frecuencia: 2400 – 2485 MHz, 4900 – 5850 MHz, 6000 – 7125 MHz
Ganancia máxima: 2400-2485 MHz = 3.2 dBi
4900-5850 MHz = 3.0 dBi
6000-7125 MHz = 2.6 dBi
Eficiencia: 2400-2485MHz = 55%
4900-5850MHz = 59%
6000-7125MHz = 40%
Dimensiones (mm): 31.0 x 30.5 x 0.16
Peso (gramos): 1.4
Montaje: Adhesivo + Cable + Conector
Antena P/N: 9000352F0 | Ver nomenclatura P/N

Verifique la disponibilidad de números de pieza típicos

SKU: 9000352F0 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Las antenas WLAN FPC 9000352F0 de KYOCERA AVX satisfacen las necesidades clave de los diseñadores de dispositivos para una mayor funcionalidad y rendimiento en diseños más pequeños/delgados. Estas innovadoras antenas brindan ventajas convincentes para dispositivos habilitados para 2.4 GHz, 5.0 GHz, 6.0 GHz y 7.0 GHz.

Rendimiento e implementación en el mundo real

El 9000352F0 se ofrece en muchas longitudes de cable estándar que van desde 50 mm hasta 1000 mm. Opciones de conector estándar ofrecidas en compatibilidad MHF, MHFIII y MHF4L. Está diseñado para colocarse sobre superficies metálicas, sobrepasando solo 5 mm la antena FPC de la superficie.

Para obtener más información sobre las antenas KYOCERA AVX, visite nuestro cartera de antenas o contacta a nuestro soporte técnico .