Acelerar la innovación

Serie 8069 | Cerraduras de escudo

Tipo de conector: Especialidades
Tecnología: Cerraduras de escudo
# de Posiciones: 1
Calificación actual CA/CC 0.5/Contacto
Voltaje: AC / DC 5V
Temperatura Operaciónal: -30 ° C a + 80 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles
SKU: 8069 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 8069 | Cerraduras de escudo

La Serie 8069 son pequeños terminales llamados Shield Locks desarrollados para reparar carcasas protectoras utilizadas dentro de medios digitales. El uso de Shield Locks simplifica la fijación de carcasas protectoras al permitir la operación con un solo toque, que convencionalmente se realizaba mediante soldadura manual. Además, Shield Lock presenta una estructura que permite la desconexión, lo que mejora en gran medida la operatividad en el reemplazo de piezas y el mantenimiento de cajas de blindaje.

Adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, equipos de audio, máquinas de juego, equipos industriales y fuentes de alimentación, etc.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Los Shield Locks conectan y sujetan de forma segura las carcasas protectoras con una estructura con resortes en ambos lados.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Portátil
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • Fuentes de alimentación
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

3D Modelo

Recursos

Haga clic para visitar el sitio web de Kyocera Electronics