Acelerar la innovación

Serie 8005 | Conectores miniatura de cable a placa

Tipo de conector: Cable a placa (WtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 2
Calificación actual CC 1.0 A/Contacto
Voltaje: CC 30 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -55 ° C a + 80 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 8005 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 8005 | Conectores miniatura de cable a placa

La serie 8005 son conectores de cable a placa de 2 pines súper compactos diseñados para montaje de alta densidad. Estos productos son los más adecuados para la miniaturización de dispositivos portátiles como teléfonos móviles, ordenadores portátiles, etc.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Equipado con una estructura de bloqueo aislante.
  • El receptáculo en ángulo recto es un tipo de perfil bajo con una altura de 1.9 mm en el tablero.
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -55 a +80 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada