Acelerar la innovación

Serie 7129 | Conector de bateria

Tipo de conector: De tablero a tablero (BtB)
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: de 2
Calificación actual Señal: CC 0.4 A/Contacto
Alimentación: CC 10 A/2 contactos
Voltaje: CC 30 V/Contacto
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 7129 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 7129 | Conector de bateria

La serie 7129 es un conector placa a placa capaz de conducir corriente alta de hasta 10 A. Además de ser un producto que ahorra espacio con una altura de apilamiento de 0.7 mm y un ancho de 2.2 mm, logra una gran robustez y un acoplamiento suave uniendo metales en ambos extremos laterales para evitar daños a las carcasas de los aisladores y a los contactos debido al acoplamiento en un manera desalineada.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
  • Cumple con RoHS y sin halógenos
  • Envasado en cinta y carrete: 15,000 piezas/bobina
  • Ahorro de espacio con una altura de apilamiento de 0.7 mm y un ancho de 2.2 mm

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Manual de instrucciones
Para información más detallada