Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 6893 | Paso de 0.5 mmLos conectores FPC/FFC de acción única de la serie 6893 utilizan una estructura patentada que permite conexiones rápidas y estables con una sola inserción, eliminando así un obstáculo significativo para un ensamblaje totalmente automatizado. Esta nueva serie ofrece el doble de capacidad de eliminación de partículas extrañas en comparación con nuestros productos anteriores, lo que ayuda a prevenir los depósitos de FPC/FFC que pueden causar fallos de contacto tras la inserción. Es resistente al calor hasta 2 °C y se puede montar en dispositivos de vehículos como HUD, grupos de instrumentos y CID, cumpliendo rigurosamente con las normas de alta temperatura. Aplicaciones recomendadas: televisores de pantalla plana, consolas de videojuegos, automóviles, equipos industriales y fuentes de alimentación, etc. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|