Acelerar la innovación

Serie 6892 | Paso de 0.5 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 30-68
Calificación actual CC 0.5A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -??40 °C a +105 °C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6892 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6892 | Paso de 0.5 mm

Los conectores de la serie 6892 mejoraron las comprobaciones de control de calidad (QA), tanto visuales como ópticas automatizadas (AOI), para evitar desalineaciones.
Estos productos presentan una resistencia al calor que oscila entre -40 ℃ y +125 ℃ y una capacidad de transmisión de alta velocidad que corresponde a V-by-One® HS*, las interfaces de alta velocidad que alcanzan hasta 3.75 Gbps.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Adecuado para inserción robótica y contribuye a mejorar la eficiencia operativa en el proceso de fabricación.
  • Las temperaturas de funcionamiento que oscilan entre -40 °C y +105 °C o +125 °C son las más adecuadas para equipos automotrices.
  • Envasado en cinta y carrete: 2,000 piezas/bobina
  • RoHS
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Automóvil (Equipo de conducción/seguridad)
  • Automóvil (infoentretenimiento)
  • Capacitador de Alto Voltaje para la Industria: Rendimiento y Fiabilidad
  • Fuentes de alimentación
  • Equipo de juego
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada