Acelerar la innovación

Serie 6866 | Paso de 0.2 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 21-71
Calificación actual CC 0.2A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6866 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6866 | Paso de 0.2 mm

La serie 6866 son conectores de perfil bajo que ahorran espacio con un paso fino de 0.2 mm, una altura de apilamiento de 0.95 mm en la placa y un ancho de 2.7 mm. Con un contacto inferior y un bloqueo frontal, estos productos se pueden aplicar a espesores de FPC de 0.2 mm. Además, las desalineaciones, como las inserciones inclinadas, se pueden encontrar visualmente utilizando FPC con pestañas. A pesar del diseño de perfil bajo y que ahorra espacio, hay una pestaña en la parte de bloqueo, lo que mejora la operatividad y proporciona una sensación de "clic" segura al bloquear o desbloquear el conector.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • El ahorro de espacio se logra con un paso fino de 0.2 mm.
  • El espesor de FPC aplicable es de 0.2 mm.
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
  • Buena operatividad con un “clic” seguro
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego
Video:
Video:

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada