Acelerar la innovación

Serie 6844 | Paso de 0.3 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 11-61
Calificación actual CC 0.2A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6844 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6844 | Paso de 0.3 mm

La serie 6844 son conectores FPC livianos y compactos con un paso de 0.3 mm, una altura de 0.95 mm en la placa y un ancho de 2.7 mm en el espacio de montaje. A pesar de sus diseños delgados, estos conectores presentan un posicionamiento preciso para un acoplamiento seguro, así como una buena operatividad, y brindan una agradable sensación de "clic" en el sistema de bloqueo.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Se logra un gran ahorro de espacio con un paso fino de 0.3 mm.
  • Proporciona una agradable sensación de "clic" cuando está bloqueado
  • El espesor de FPC aplicable es de 0.2 mm.
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Dispositivo portátil
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada