Acelerar la innovación

Serie 6841 | Paso de 0.3 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 15-51
Calificación actual CA / CC 0.2A
Voltaje: AC / DC 50V
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6841 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6841 | Paso de 0.3 mm

La serie 6841 son conectores FPC de tipo de bloqueo deslizante, verticales, ZIF, con paso de 0.3 mm, que son los más adecuados para la conexión interna de equipos eléctricos que requieren reducción de tamaño y funciones múltiples, como computadoras portátiles, DSC (cámaras fotográficas digitales), DVC ( Cámaras de vídeo digitales), reproductores de audio digital, etc. Estos productos de perfil bajo que ahorran espacio tienen una altura de 3.6 mm y un ancho de 2.95 mm (los terminales tienen un ancho de 2.8 mm).

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • Diseñado para tabletas/portátiles, DSC/DVC, reproductores de audio, etc.
  • El control deslizante se puede bloquear con una simple operación con un dedo.
  • Material de contacto: aleación de cobre
  • Material aislante: plástico resistente al calor.
  • Rango de temperatura de funcionamiento: -40 a +85 °C
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada