Acelerar la innovación

Serie 6824 | Paso de 0.4 mm

Tipo de conector: FPC / FFC
Tecnología: Buen tiro
# de Posiciones: 4-22
Calificación actual CC 0.4A
Voltaje: 50V DC
Temperatura Operaciónal: -40 ° C a + 85 ° C
Industrias: Automotriz, Medicina, Industria, IoT, Consumo, Transporte/Vehículos Comerciales, Datos/Telecomunicaciones, Dispositivos Móviles, Militar/Aeroespacial
SKU: 6824 Categoría:

Mareas Ideales para Lecciones

Resumen:

Serie 6824 | Paso de 0.4 mm

La serie 6824 consta de conectores FPC/FFC con un paso de 0.4 mm, una altura de 0.93 mm y un ancho de 2.7 mm, diseñados para la conexión interna de equipos móviles como cámaras digitales, tabletas, smartphones y consolas de videojuegos. A pesar de su perfil bajo y su ahorro de espacio, los contactos de doble cara reducen las restricciones en los diseños de FPC o PCB.

Adecuado para teléfonos inteligentes, tabletas, computadoras portátiles, equipos de audio y máquinas de juego.

Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico .

Características y Beneficios:
Características y Beneficios:
  • La estructura no ZIF requiere poca fuerza para una inserción de FPC/FFC.
  • Desarrollado para la conexión interna de equipos móviles.
  • Altura = 0.93 mm / Ancho = 2.7 mm
Aplicaciones típicas:
Aplicaciones típicas:
  • Teléfono inteligente/tableta PC
  • Portátil
  • Equipo de sonido
  • Equipo de juego

Información P/N

Herramienta de búsqueda paramétrica KYOCERA AVX

Seleccione de forma rápida y precisa la pieza correcta según los atributos clave

Con una búsqueda y selección intuitiva y filtrada mediante menús desplegables, la herramienta de búsqueda de componentes de KYOCERA AVX permite a los usuarios limitar los criterios de búsqueda de forma rápida y eficiente en función de los atributos de producto disponibles. Acceda inmediatamente a detalles completos de números de piezas, hojas de datos e inventario disponible con cada resultado de búsqueda. Elija el producto, la categoría y el tipo inicial para buscar productos según sus criterios específicos.

Iniciar búsqueda

3D Modelo

Recursos

Para información más detallada