Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 6817 | Paso de 0.5 mmLos conectores FPC/FFC de la serie 6817 con bloqueo de un toque utilizan una estructura patentada que permite conexiones rápidas y estables en una sola inserción, lo que elimina un impedimento importante para el ensamblaje totalmente automatizado. Dado que el actuador se puede mantener abierto, es posible retirar FPC/FFC con una mano y también es posible montar el conector en un espacio de trabajo limitado. Los conectores de la serie 6817 ahorran espacio: el tipo vertical que se monta perpendicular a la placa de circuito para inserción vertical tiene 5.32 mm de alto en una PCB y 2.9 mm de ancho, y el tipo de ángulo recto que se monta paralelo a la placa para inserción horizontal es de 2.6 mm de alto en una PCB y 5.9 mm de ancho. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|