Mareas Ideales para Lecciones
|
Resumen:
|
Serie 6815 | Paso de 0.5 mmLa serie 6815 son conectores FPC/FFC para transmisión de alta velocidad con un paso de 0.5 mm y una altura de 1.90 mm. Esta serie optimiza la transmisión de datos de alta velocidad para imágenes de alta definición y cuenta con hasta 100 pines, que es el número de pines más alto* del mundo. El mayor número de pines puede reducir el número total de conectores necesarios, lo que permite ahorrar espacio, simplificar el diseño del circuito y reducir la necesidad de mano de obra para la inserción y el montaje del conector. Para obtener más información sobre los conectores AVX de KYOCERA, visite nuestra Portafolio de conectores o contacta a nuestro soporte técnico . |
|
Características y Beneficios:
|
Características y Beneficios:
|
|
Aplicaciones típicas:
|
Aplicaciones típicas:
|
|
Video:
|
Video:
|